Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.232801
  • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)29
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali