Publiko produktet
LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, rectangular, drop-in version, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, rectangular, drop-in version, made of Marbond material

Bathtub, drop-in version, rectangular, made of Marbond material
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.240950
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBATHS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures