Publiko produktet
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.241970
  • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)575
  • Genişlik (mm)2030
  • Derinlik (mm)1020
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)52
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali