Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 80 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.243800
  • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)455
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali