Publiko produktet
LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)
Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.244955
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBath
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures