Publiko produktet
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.245972
    • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
    • Ürün grubuBaths
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)520
    • Genişlik (mm)1830
    • Derinlik (mm)870
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)131
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali