Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3213310041211
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBRASSWARE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-03-05
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)8.76
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815