Publiko produktet
BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Vanity unit, 4 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.402494
  • Ürün ailesiBASE
  • Ürün grubuBase units and countertops
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)530
  • Genişlik (mm)1160
  • Derinlik (mm)440
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings