Publiko produktet
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.402611
  • Ürün ailesiBASE
  • Ürün grubuAuxiliary units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)185
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)10.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings