Publiko produktet
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.402822
  • Ürün ailesiBASE
  • Ürün grubuMirror cabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika
Guernsey
British Indian Ocean Territory
İngiliz Virjin Adaları
İngiltere
İrlanda