Publiko produktet
SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.405491
  • Ürün ailesiSONAR
  • Ürün grubuCabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1595
  • Genişlik (mm)320
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings