Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Özgün ref.: 407502
Marka: LAUFEN
Ürün ailesi: Kartell by Laufen
Ürün grubu: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
İle (mm): 455
Yükseklik (mm): 617
Derinlik (mm): 455
Yayınlanma tarihi: 2015-03-05
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Paint
Tasarım yeri: Switzerland
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 25

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Compound Units
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Tanım: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Tanım: Bathroom Cabinets

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.