Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.407660
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)10
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings