Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
LAUFEN
Arşivlendi

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left

Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408271
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuCabinet elements
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)485
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings