Publiko produktet
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408312
  • Ürün ailesiFRAME 25
  • Ürün grubuMirror cabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)12.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa