Publiko produktet
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408523
  • Ürün ailesiFRAME 25
  • Ürün grubuMirror cabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)20.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı