Publiko produktet
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Arşivlendi

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.409235
  • Ürün ailesiBOUTIQUE
  • Ürün grubuCabinet elements
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)1120
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)12
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings