Publiko produktet
SPACE Vanity unit, for 810282
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810282

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 810282, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.410122
  • Ürün ailesiSPACE
  • Ürün grubuBase units and countertops
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)520
  • Genişlik (mm)535
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)20.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya