Publiko produktet
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.410901
  • Ürün ailesiSPACE
  • Ürün grubuAuxiliary units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)1700
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)28
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı