ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 800 mm, for 818972
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 800 mm, for 818972

Vanity unit, 800 mm, with centre cut-out, with space saving siphon and softclose, with 2 drawers, for 818972 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.424033
  • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
  • Ürün grubuBase units and countertops
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)332
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)34.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 1.4 koduL72121
  • Uniclass 1.4 açıklamasıVanity units
  • Uniclass 2.0 koduPR-35-75-94
  • Uniclass 2.0 açıklamasıVanity Units
  • NBS referans kodu35-75-94
  • NBS referans açıklamasıVanity Units