Publiko produktet
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 glass shelf, matching small washbasin 815543
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.425151
  • Ürün ailesiMODERNA/MODERNA R
  • Ürün grubuBase units and countertops
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)565
  • Genişlik (mm)435
  • Derinlik (mm)305
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings