Publiko produktet
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.447408
  • Ürün ailesiFRAME 25
  • Ürün grubuMirrors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)1300
  • Derinlik (mm)20
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıNesne