Publiko produktet
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.447552
    • Ürün ailesiFRAME 25
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü