Publiko produktet
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.447561
  • Ürün ailesiFRAME 25
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)25
  • Derinlik (mm)25
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü