Publiko produktet
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.810285
    • Ürün ailesiVAL
    • Ürün grubuBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeSafir Seramik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)15.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures