Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm

Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 600 x 460 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81033.5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810335
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-03-05
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeSafir Seramik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815