Publiko produktet
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Washbasin, undersurface ground
Özellikler
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810342
  • Ürün ailesiSONAR
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeSafir Seramik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures