Publiko produktet
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN REHAB, sanitary ceramic, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, concealed siphon, Order no. 81060.3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810603
  • Ürün ailesiREHAB
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)660
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)19.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali