Publiko produktet
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 550 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.810962
    • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
    • Ürün grubuBASINS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-08-18
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)465
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815