Publiko produktet
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811220
  • Ürün ailesiBIJOU
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)205
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)405
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)7.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali