Publiko produktet
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Built in grinded basin LAUFEN LIPSY, sanitary ceramic dimensions 565 x 410 mm, inside dimensions of the basin 505 x 350 mm, oval without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81129.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811291
  • Ürün ailesiLIPSY
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)220
  • Genişlik (mm)415
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)7.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815