Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Freestanding washbasin KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81133.1
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.811331
    • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
    • Ürün grubuBASINS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-03-05
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)435
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815