Publiko produktet
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 360 x 360 mm, square without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811433
  • Ürün ailesiLIVING
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeSafir Seramik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali