Publiko produktet
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole. Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811702
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811702
  • Ürün ailesiPALACE
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali