Publiko produktet
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.811951
    • Ürün ailesiLAUFEN PRO
    • Ürün grubuBASINS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)145
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)9.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar