Publiko produktet
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.2
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811952
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)340
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)9.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar