Publiko produktet
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811966
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)7.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815