Publiko produktet
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 595 x 430 mm, inside dimensions of the basin 550 x 380 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.8
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811968
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)8.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815