Publiko produktet
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Washbasin bowl with islet, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angualr with semi-wet-area, without tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, bathtubs, furnitur
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.812282
  • Ürün ailesiVAL
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)125
İlgili
  • Ana malzemeSafir Seramik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)9.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali