Publiko produktet
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.812434
  • Ürün ailesiLIVING
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)7.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815