Publiko produktet
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm

Vanity washbasin
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.813853
  • Ürün ailesiTHE NEW CLASSIC
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)480
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)165
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings