Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    Arşivlendi

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.814809
    • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
    • Ürün grubuBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)46.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali