Publiko produktet
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814974
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.814974
  • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)27
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali