Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Özellikler
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.815335
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks