Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Özgün ref.: 815952
Marka: LAUFEN
Ürün ailesi: LAUFEN PRO
Ürün grubu: BASINS
İle (mm): 450
Yükseklik (mm): 330
Derinlik (mm): 150
Yayınlanma tarihi: 2016-06-02
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Switzerland
Üretim yeri: Austria
Net Ağırlık (Kg): 7.6

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Tanım: Wash Basin Systems

BIMobject®