Publiko produktet
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm

Countertop small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angular, 1 tap hole left, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture Order no. 81595.5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.815955
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)8.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815