Publiko produktet
LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, without overflow, without tap hole and overflow, without tap hole/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, furnitureOrder no. 81596.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.815961
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)340
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815