Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.816802
    • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
    • Ürün grubuBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-02
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)520
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)6.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar