Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Washbasin bowl Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole without overflow, Special feature: overflow channel glazed, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, 1 tap hole with overflow, without tap, hole with overflow, valve without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 816803
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816803
  • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)10.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali