Publiko produktet
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1050 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81696.6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816966
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)1050
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815